Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | evaluarea miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare |
Tensiunea nominala DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: 250; Ieşire impuls: 15) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | nu |
Domeniu reglare [Imp/min] | 3...6000 |
---|
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 10 |
Intarziere de pornire [s] | 0...15 |
---|---|
Frecvenţa de amortizare Max. [Imp/min] | 18000 |
Ajustare a punctului de comutare | Funcţie Teach |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 67 |
Marcaj ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T 80°C X ***) | ||
---|---|---|---|
Ecranare electromagnetică |
|
Greutate [g] | 0,171 |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ); PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|