Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 10; (fara carcasa de protectie la impact: montaj la acelaşi nivel; cu carcasa de protectie la impact: nu se poate monta îngropat 7 mm) |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 82 |
Aplicatie | evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare |
---|
Tensiunea nominala DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Model electric | PNP |
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 10; (fara carcasa de protectie la impact: montaj la acelaşi nivel; cu carcasa de protectie la impact: nu se poate monta îngropat 7 mm) |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | nu |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 10 ± 10 %; (fara carcasa de protectie la impact montaj la acelaşi nivel) |
Distanta de operare [mm] | 0...5; (cu carcasa de protectie la impact nu se poate monta îngropat) |
Domeniu reglare [Imp/min] | 5...300 |
---|
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 10 |
Intarziere de pornire [s] | 5; (tipic) |
---|---|
Frecvenţa de amortizare Max. [Imp/min] | 15000 |
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru multitura |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...50 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Marcaj ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
---|---|---|---|
Atentionare privind marcarea zonelor ATEX |
|
||
Ecranare electromagnetică |
|
||
MTTF [ani] | 918 |
Greutate [g] | 302 |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 82 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | alama cu strat de acoperire special; PBT; PPE; TPE-U; PA 6.6 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|