Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Distanţă de comutare [mm] | 24 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Aplicatie | evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare |
---|
Tensiunea nominala DC [V] | 10...30 |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 24 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | nu |
Distanta de operare [mm] | 0...19,44 |
Domeniu reglare [Imp/min] | 5...9600 |
---|---|
Principiu de masură | inductiv |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 10 |
Intarziere de pornire [s] | 0...30; (In pasi de: 100 ms; Mod implicit: 15 s) |
---|---|
Frecvenţa de amortizare Max. [Imp/min] | 12000 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 636 | ||||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 182 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiale | PA |
Display |
|
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: alama, strat alb bronz |
---|