Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 10 |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Aplicatie | evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare |
---|
Tensiunea nominala DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 3 |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Model electric | PNP |
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 250 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 10 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | nu |
Domeniu reglare [Imp/min] | 30...3000 |
---|
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 5 |
Intarziere de pornire [s] | 0 |
---|---|
Frecvenţa de amortizare Max. [Imp/min] | 15000 |
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 258,8 |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | alama cu strat de acoperire special; PBT |
Moment de strângere [Nm] | 50 |
Display |
|
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|