Execuţie | module de potențial GND (10 x 2,5 mm²) |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Clasa de protectie | III |
Curent sarcina Max. [A] | 20 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 62,5 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Instrucţiuni montare | Module înşirabile |
Dimensiuni [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Racord | Cleme Push-In: |
---|