Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|
Aplicatie | sistem de evaluare a impulsului cu microprocesor pentru frecventa; viteza de rotatie; viteza; puls si ciclurile masinii |
---|
Tensiunea nominala AC [V] | < 230 |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Toleranta tensiune nominala [%] | 10 |
Toleranta tensiune nominala 2 [%] | 10 |
Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
Consum de energie [W] | 3 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1; Numar de iesiri pe releu: 2 |
---|
Numar de iesiri pe releu | 2 |
---|---|
Solicitabilitate contact | 8 A (1250 VA / 250 V AC) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Domeniu de programare Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|---|
Domeniu reglare [Imp/min] | 1...60000 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 75 |
Protectie | IP 50 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 0,365 |
---|---|
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
---|
cu doua terminale: 2 x ...2,5 mm² |