Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 75 x 55 x 110 |
Aplicatie | evaluarea universala a secventelor de impulsuri in ceea ce priveste supraturarea si subturarea; Monitorizare viteza de rotatie |
---|
Tensiunea nominala AC [V] | 110...240 |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 110...240 |
Toleranta tensiune nominala [%] | < 10 |
Toleranta tensiune nominala 2 [%] | 20...10 |
Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri pe releu: 1 |
---|
Numar de iesiri digitale | 1 |
---|---|
Numar de iesiri pe releu | 1 |
Solicitabilitate contact | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Iesire analogica in curent [mA] | ...200 |
Iesire analogica in tensiune [V] | ...24 |
Domeniu reglare [Imp/min] | 5...5000 |
---|
Histerezis [% din Sr] | 5...100 |
---|---|
Repetabilitate [% din Sr] | 1 |
Intarziere de pornire [s] | 0,5...15 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | Ajustare fină în interiorul domeniului prin potenţiometru |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 40 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Greutate [g] | 0,294 |
---|---|
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Dimensiuni [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|