Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|
Aplicatie | evaluarea universala a secventelor de impulsuri in ceea ce priveste supraturarea si subturarea; Monitorizare viteza de rotatie |
---|
Tensiunea nominala AC [V] | < 230 |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Toleranta tensiune nominala [%] | 10 |
Toleranta tensiune nominala 2 [%] | 10 |
Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1; Numar de iesiri pe releu: 1 |
---|
Numar de iesiri pe releu | 1 |
---|---|
Solicitabilitate contact | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 0...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Domeniu reglare [Imp/min] | 5...50 |
---|
Histerezis [% din Sr] | 5...100 |
---|---|
Repetabilitate [% din Sr] | 1 |
Intarziere de pornire [s] | 0,5...15 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | Ajustare fină în interiorul domeniului prin potenţiometru |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Protectie | IP 40 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|