You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. DD0049

Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

DD0049

D100/230VAC/4-20mA

Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

DD0049

D100/230VAC/4-20mA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Caracteristicile produsului
Carcasa carcasa pentru montarea pe sina DIN
Aplicatie
Aplicatie evaluarea universala a secventelor de impulsuri in ceea ce priveste supraturarea si subturarea; Monitorizare viteza de rotatie
Date electrice
Tensiunea nominala AC [V] < 230
Tensiunea nominala DC [V] 24
Toleranta tensiune nominala [%] 10
Toleranta tensiune nominala 2 [%] 10
Frecventa nominala AC [Hz] 50...60
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1; Numar de iesiri pe releu: 1
Iesiri
Numar de iesiri pe releu 1
Solicitabilitate contact 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 0...20
Sarcina max. [Ω] 500
Domeniu de masura/programare
Domeniu reglare [Imp/min] 50...500
Precizia / Devieri
Histerezis [% din Sr] 5...100
Repetabilitate [% din Sr] 1
Timpi de raspuns
Intarziere de pornire [s] 0,5...15
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare Ajustare fină în interiorul domeniului prin potenţiometru
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...70
Protectie IP 40
Terminale de protectie IP 20
Date mecanice
Carcasa carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale Material plastic
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare LED, roşu