Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 1; Numar de intrari analogice: 1; Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numar de intrari digitale | 1 |
---|---|
Numar de intrari analogice | 1 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...32 |
Numar de iesiri digitale | 1 |
---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
---|
Numar de interfete CAN | 4 |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 1 |
Numar de interfete USB | 2 |
Numar de intrari video(CVBS) | 2 |
Greutate [g] | 1655 |
---|---|
Tip montare | Asamblare/ montare |
Dimensiuni [mm] | 146 x 225 x 64,5 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
||||
Rezolutia de afisare | 800 x 480 | ||||
Tip display | Afișaj color | ||||
Dimensiunea afisajului | 7" | ||||
Iluminarea fundalului afisajului | LED |
Ceas timp autentic | da |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12 |