Aprobare radio pentru | EU/RED; SUA; Canada | |
---|---|---|
Notă privind omologarea radio |
|
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 12 / 24 |
Toleranta tensiune nominala [%] | 50 |
Toleranta tensiune nominala 2 [%] | 50 |
Consum de energie [mA] | < 250; (Operare normală; mod de veghe: < 500 µA) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 3; Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numar de intrari analogice | 3 |
---|---|
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...15 |
Rezolutia intrarii analogice | 12 Bit |
Numar de iesiri digitale | 1 |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | 6...36 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 500 |
Rezolutie | 16 Bit |
---|
Rezolutie | 16 Bit |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 10 |
Numarul axelor masurate | 3 |
Accelerarea domeniului de masura [g] | ± 16 |
Rezolutie | 16 Bit |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 10 |
Numarul axelor masurate | 3 |
Domeniu de măsurare rată de girare vehicul [°/s] | ± 250 |
Interfata de comunicatie | CAN; Rețele mobile |
---|---|
Numar de interfete CAN | 1 |
Numar de interfete USB | 1 |
Interfață | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Indicație privind interfețele |
|
---|
Transmisie standard | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Bandă de frecvență | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | ||
Indicație privind interfețele |
|
Tipul conectorului | Mirco-AB |
---|---|
Tipul de uzura | Actualizare firmware |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Standard | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 |
---|
Greutate [g] | 233,7 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA negru |
Display |
|
---|
Procesor | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
Memorie de lucru | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
Memorie pentru cantități mari de date | 128 MB |
Ceas timp autentic | da; UTC, alimentat prin baterie |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|