Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 60 |
Numar de interfete CAN | 1 |
---|---|
Numar de interfete R232 | 1 |
Protectie | IP 65 |
---|
Greutate [g] | 125 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 75 x 59 x 33,5 |
Materiale | PA |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Indicaţii | Vă rugăm să nu utilizați pentru proiecte noi. | |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M12 |