Execuţie | module carcasă |
---|
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Număr intrări PWM | 1; (24 V DC ± 20 % semnal PWM) |
---|---|
Intrări de frecvență PWM [Hz] | 122 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 600 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 72 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 54 x 34 x 15 |
Materiale | Poliamidă fibra de sticla armata |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Intrare | Cablu: 0,28 m; / Extremități nucleu cu manșoane la capătul firului |
---|
|
|
---|