Execuţie | modul PCB |
---|
Tensiune de lucru [V] | 24...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Număr intrări PWM | 1 |
---|---|
Intrări de frecvență PWM [Hz] | 122; (24 V DC semnal PWM) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
---|---|
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|
Greutate [g] | 37 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 49 x 30 x 15 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Intrare | terminale cu surub: 2,5 mm² |
---|
|
|
---|