Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|
Numarul total de intrari si iesiri | 64 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 32; Numar de intrari analogice: 8; Numar de intrari de frecventa: 8; Numar de intrari in rezistenta: 4; Numar de iesiri digitale: 32; Numar de iesiri analogice: 4 |
Numar de intrari de frecventa | 8 |
---|---|
Numar de intrari in rezistenta | 4 |
Numar de intrari digitale | 32 |
Numar de intrari analogice | 8 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...32 |
Numar de iesiri digitale | 32 |
---|---|
Numar de iesiri analogice | 4 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0,2...10 |
Numar de iesiri PWM | 24 |
Numar de iesiri PWM-I | 4 |
Optiuni de parametrizare | functii intrari/iesiri |
---|---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
Numar de interfete CAN | 3 |
---|
MTTF [ani] | 45 |
---|
Greutate [g] | 1450 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 153 x 169,5 x 43 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|