Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
Numarul total de intrari si iesiri | 30 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 15; Numar de intrari analogice: 4; Numar de iesiri digitale: 15 |
Numar de intrari digitale | 15 |
---|---|
Numar de intrari analogice | 4 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...32 |
Numar de iesiri digitale | 15 |
---|---|
Numar de iesiri PWM | 3 |
Numar de iesiri H-bridge | 4 |
Numar de iesiri de curent mare | 4 |
Optiuni de parametrizare | functii intrari/iesiri |
---|
Numar de interfete CAN | 1 |
---|
MTTF [ani] | 66 |
---|
Greutate [g] | 1463 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 153 x 43 x 241 |
Indicaţii | Vă rugăm să nu utilizați pentru proiecte noi. |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
conector AMP: |