Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
Numarul total de intrari si iesiri | 12 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 8; Numar de intrari analogice: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
Numar de intrari digitale | 8 |
---|---|
Numar de intrari analogice | 4 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...10 |
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Numar de iesiri PWM | 4 |
Optiuni de parametrizare | functii intrari/iesiri |
---|
Numar de interfete CAN | 1 |
---|
MTTF [ani] | 220 |
---|
Greutate [g] | 1179,518 |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
conector AMP: |