Numarul axelor masurate | 2 |
---|---|
Domeniu unghiular [°] | ± 45 |
Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
---|
Numarul axelor masurate | 2 |
---|---|
Domeniu unghiular [°] | ± 45 |
Precizia [°] | 0,5 |
---|---|
Rezolutie [°] | 0,1; (parametrizabile) |
Numar de interfete CAN | 1 |
---|
MTTF [ani] | 239 |
---|
Greutate [g] | 316 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 90 x 60 x 41 |
Indicaţii | Vă rugăm să nu utilizați pentru proiecte noi. |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M12 |