Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
Numarul total de intrari si iesiri | 16 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 16; Numar de intrari analogice: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
Numar de intrari digitale | 16 |
---|---|
Numar de intrari analogice | 4 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...5 |
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Numar de iesiri PWM | 2 |
Optiuni de parametrizare | functii intrari/iesiri |
---|
Numar de interfete CAN | 1 |
---|
MTTF [ani] | 250 |
---|
Greutate [g] | 225,5 |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Ștecăr de ondulare AMP: |