Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|
Numar de iesiri digitale | 2 |
---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
---|
Numar de interfete CAN | 1 |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 1 |
Numar de interfete R232 | 1 |
Greutate [g] | 1447 |
---|---|
Tip montare | Asamblare/ montare |
Dimensiuni [mm] | 165 x 109 x 65,3 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
||||
Rezolutia de afisare | 320 x 240 | ||||
Tip display | afisaj monocrom | ||||
Dimensiunea afisajului | 3,8" | ||||
Iluminarea fundalului afisajului | LED |
Ceas timp autentic | da |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12 |