Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
---|
Numar de interfete CAN | 2 |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 1 |
Numar de interfete R232 | 2 |
Greutate [g] | 2292,5 |
---|---|
Tip montare | Asamblare/ montare |
Dimensiuni [mm] | 165 x 189 x 81 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
||||
Rezolutia de afisare | 320 x 240 | ||||
Tip display | afisaj monocrom | ||||
Dimensiunea afisajului | 5,7" | ||||
Iluminarea fundalului afisajului | LED |
Ceas timp autentic | da |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|