Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|
Numarul total de intrari si iesiri | 24 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 24; Numar de intrari analogice: 8; Numar de intrari de frecventa: 8; Numar de iesiri digitale: 8 |
Numar de intrari de frecventa | 8 |
---|---|
Numar de intrari digitale | 24 |
Numar de intrari analogice | 8 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...32 |
Numar de iesiri digitale | 8 |
---|---|
Numar de iesiri PWM | 8 |
Numar de iesiri PWM-I | 8 |
Optiuni de parametrizare | functii intrari/iesiri |
---|---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
Numar de interfete CAN | 2 |
---|---|
Numar de interfete R232 | 1 |
MTTF [ani] | 68 |
---|
Greutate [g] | 1505,17 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 153 x 43 x 241 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|