Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|
Numarul total de intrari si iesiri | 80 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 40; Numar de intrari analogice: 36; Numar de intrari de frecventa: 36; Numar de intrari in rezistenta: 4; Numar de iesiri digitale: 40 |
Numar de intrari de frecventa | 36 |
---|---|
Numar de intrari in rezistenta | 4 |
Numar de intrari digitale | 40 |
Numar de intrari analogice | 36 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...32 |
Numar de iesiri digitale | 40 |
---|---|
Numar de iesiri PWM | 32 |
Numar de iesiri PWM-I | 32 |
Numar de iesiri H-bridge | 4 |
Optiuni de parametrizare | functii intrari/iesiri |
---|---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
Numar de interfete CAN | 4 |
---|---|
Numar de interfete R232 | 1 |
Numar de interfete USB | 1 |
Greutate [g] | 2001 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 153 x 43 x 277 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|