Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|
Numarul total de intrari si iesiri | 64 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 32; Numar de intrari analogice: 16; Numar de intrari de frecventa: 16; Numar de intrari in rezistenta: 6; Numar de iesiri digitale: 32; Numar de iesiri analogice: 2 |
Numar de intrari de frecventa | 16 |
---|---|
Numar de intrari in rezistenta | 6 |
Numar de intrari digitale | 32 |
Numar de intrari analogice | 16 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...32 |
Numar de iesiri digitale | 32 |
---|---|
Numar de iesiri analogice | 2 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0,2...10 |
Numar de iesiri PWM | 28 |
Numar de iesiri PWM-I | 18 |
Numar de iesiri H-bridge | 2 |
Optiuni de parametrizare | functii intrari/iesiri |
---|---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
Numar de interfete CAN | 5 |
---|---|
Numar de interfete R232 | 1 |
Numar de interfete USB | 1 |
Greutate [g] | 1774,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 153 x 43 x 277 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|