You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. RFID
  4. Antene RFID pentru conectarea la unitățile de evaluare
  5. ANT930

RFID unitate de scriere/citire UHF

ANT930

DTRUHFA_AERWETTN04

RFID unitate de scriere/citire UHF

ANT930

DTRUHFA_AERWETTN04

  • Pentru identificarea fiabilă a etichetelor de identificare UHF în producție și logistică
  • Pentru utilizare în câmpul apropiat
  • Rază foarte mare de citire
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] 902...928 (FCC)
Conexiuniile antenei 1; (Mufa TNC)
Polarizare circular
Antenna gain [dB] 8,3
Impedanta [Ω] 50
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...55
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 65
Date mecanice
Greutate [g] 2097
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 271 x 270 x 42
Materiale Capsula: Aluminiu; Acoperire: Material plastic; Mufa TNC: Alamă / PTFE
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.