Frecvenţă de lucru [MHz] | 865...870 |
---|---|
Conexiuniile antenei | 1; (Mufa TNC) |
Polarizare | circular |
Antenna gain [dB] | 8,5 |
Impedanta [Ω] | 50 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65 |
Greutate [g] | 2090,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 271 x 270 x 42 |
Materiale | Capsula: Aluminiu; Acoperire de protecţie: Material plastic; Mufa TNC: Alamă / PTFE |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|