- Produse
- Comunicatie industriala
- Module de câmp ethernet
- Module Ethernet I/O pentru automatizarea fabricilor
- AL4302
Modul Ethernet cu interfață PROFINET
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
Modul Ethernet cu interfață PROFINET
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
- Modul Fieldbus cu intrări și ieșiri digitale
- Conectarea directă a actuatoarelor și a senzorilor la magistrala de câmp pentru o structură de cablare clară
- Conectarea unor actuatoare mari este acum posibilă
- Funcție de contorizare, cu frecvență înaltă, prevăzută cu opțiunea de comutare directă a ieșirilor
- Alimentare cu tensiune Daisy-Chain cu tehnologie de conectare M12 standardizată și codificată L
Aplicatie
Aplicatie | Module E/A pentru aplicaţii în câmp |
---|---|
Daisy-chain function | tensiune de alimentare; interfata magistrala de camp |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20...30 DC; (US ; conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 300...3900 |
Clasa de protectie | III |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 20...30 DC; (UA) |
Curent total Max. [A] | 8 |
---|---|
Evaluarea curenta pe port [A] | 3,6 |
Curent total Max. [A] | 3,6 |
---|---|
Evaluarea curenta pe port [A] | 3,6 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 8; Numar de iesiri digitale: 8 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 8; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
---|---|
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | 0...5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 8 |
---|---|
Testat pentru scurtcircuit | da |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 3600 |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | functie de numarare | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcții și parametri |
|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Transmisie standard | 100Base-TX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rata de transmisie | 100 MBit/s | ||||||||
Protocol | PROFINET | ||||||||
Setari din fabricatie |
|
||||||||
Indicație privind interfețele |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 421 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA portocaliu; Conector mama: alama nichelată |
Material de etansare | FKM |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - Conectarea la proces
Digital Output X1...X4 | Conector: M12; codificare: A; Etanşare: FKM |
---|
Conectare electrică - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Conector: M12; codificare: D; Etanşare: FKM |
---|
Conectare electrică - tensiune de alimentare IN
XD1 | Conector: M12; codificare: L |
---|
Conectare electrică - tensiune de alimentare OUT
XD2 | Conector: M12; codificare: L; Etanşare: FKM |
---|