Execuţie | comutator neadministrat pentru aplicații de teren |
---|---|
Aplicatie | für PROFINET-Netzwerke |
Daisy-chain function | tensiune de alimentare |
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC; (US ; conform SELV/PELV; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 12 / 24 |
Consum de energie [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Interfata de comunicatie | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numar de interfete Ethernet | 6 | |||||||||
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Indicație privind interfețele |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 | ||||
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (functionare cu capace protectoare din otel inoxidabil: IP 69K) | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 319,55 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA gri; Conector mama: inox (1.4404 / 316L) |
Material de etansare | EPDM |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
X1...X6 | Conector: 6 x M12; codificare: D; Etanşare: EPDM |
---|
XD1 | Conector: 1 x M12; codificare: L |
---|
XD2 | Conector: 1 x M12; codificare: L; Etanşare: EPDM |
---|