Aplicatie | Module E/A pentru aplicaţii în câmp |
---|---|
Daisy-chain function | tensiune de alimentare; interfata magistrala de camp |
Tensiune de lucru [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Evaluarea curenta pe port [A] | 1,6 |
---|
Evaluarea curenta pe port [A] | 0,2 |
---|
Numarul total de intrari si iesiri | 12; (configurabil) |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 12; Numar de iesiri digitale: 8 |
Numar de intrari digitale | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Nivel de comutare HIGH [V] | 15...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | -3...5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Numar de iesiri digitale | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 200 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Interfata de comunicatie | Ethernet; IO-Link |
---|
Protocol | EtherCAT |
---|
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Numarul de porturi clasa A | 4 |
Numarul de porturi clasa B | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 572,5 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA; Conector mama: alama nichelată |
Material de etansare | FKM |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
IO-Link Port Class A X01...X04 | Conector: M12; codificare: A; Etanşare: FKM |
---|
IN / OUT X21, X22 | Conector: M12; codificare: D; Etanşare: FKM |
---|
X31 | Conector: M12; codificare: T |
---|
X32 | Conector: M12; codificare: T; Etanşare: FKM |
---|