router industrial 4G LTE EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
router industrial 4G LTE EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
- Router LTE pentru aplicații industriale
- Conexiune LTE Cat 4 fiabilă
- Grad ridicat de protecție IP67 posibil datorită accesoriilor
- Alimentare flexibilă cu tensiune prin intermediul terminalelor/PoE
- slot pentru cartela nano SIM
Aplicatie
Aplicatie | router LTE industrial EMEA |
---|---|
Temperatura de operare (activa) [°C] | -40...65 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 11...33 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 1200 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Interfete
Interfata de comunicatie | GNSS; Rețele mobile; Ethernet | |
---|---|---|
Indicație privind interfețele |
|
Bandă de frecvență | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Transmisie standard | LTE Cat-4 |
---|---|
Bandă de frecvență | B1, B3, B7, B8, B20, B28 |
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protocol | TCP/IP; UDP/IP |
Condiţiile mediului
Temperatura depozitare [°C] | -40...65 |
---|---|
Protectie | IP66, IP67: partea superioara; IP21: Conexiuni |
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||
Caldura umeda |
|
||||||||||||||
Aprobare Radio | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Standard | EN 62368-1 |
Date mecanice
Greutate [g] | 0,001 |
---|---|
Tip montare | presetupa; (M50) |
Dimensiuni [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Materiale | Capsula; partea superioara: PBT / PC; Capsula; Partea inferioară: PBT |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x RJ45 |
Conectare electrică - tensiune de alimentare
Conector: 1 x terminal |