Aplicatie | montajul în câmp |
---|---|
Daisy-chain function | tensiune de alimentare; interfata magistrala de camp |
Tensiune de lucru [V] | 26...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 350 |
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 0,3; (porturile 1+2: 0,3 (AS-i)) |
Numarul total de intrari si iesiri | 4; (configurabil) |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 2 |
Numar de intrari digitale | 4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2) |
---|---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | 0...5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Numar de iesiri digitale | 2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1) |
---|---|
Capacitate max. curent totală la ieșiri [A] | 0,3 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i |
Interfata de comunicatie | IO-Link; AS-i |
---|
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Numarul de porturi clasa A | 2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 194 |
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | nu | ||||||
Profil AS-i |
|
||||||
Număr de dispozitive AS-i | 1...5 |
Greutate [g] | 235,7 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA portocaliu; Conector mama: alama nichelată |
Conexiune modul | M12 |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
IO-Link Port Class A X01...X02 | Conector: 2 x M12; codificare: A |
---|
X21 | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
X22 | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|