Aplicatie | montajul în câmp |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -10...50 |
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 280 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numarul de iesiri pneumatice: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30; (prin cablul plat) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Numarul de iesiri pneumatice | 2 |
---|---|
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...55 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 287 |
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare | |||||||||||||||||||||||||
Mod de adresare extins | nu | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 384,5 |
---|---|
Tip montare | montaj rapid |
Materiale | PA; POM; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
Sistem pneumatic | 2 x 3/2-căi valve glisiere fără suprapunere |
Domeniul de presiune [bar] | 2...8 |
Domeniul de presiune [MPa] | 0,2...0,8 |
Domeniul de presiune [psi] | 29...116 |
Debit de aer la 6/5 bar [l/min] | 500 |
Consistenţa aerului comprimat | Aer comprimat nelubrifiat clasa 6-3-1; aer comprimat lubrifiat clasa 6-3-4 |
Operare manuala | apăsare/eliberare sau apasare/rotire/blocare |
Racorduri pentru tuburi | 8 mm |
Evacuare | Descarcarea (refulare) prin racord furtun |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Articole livrate |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile |
---|---|
Racord | Conector: M12 |
Simbol pneumatic
|
|
---|