Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 290 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4; (Bidirectional) |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (prin cablul plat) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 240 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 4 |
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 15...30; (conform PELV; prin cablul plat) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 2000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...50 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 307 |
---|---|
Tip montare | AS-i-cablul plat direct conectabil |
Materiale | PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile |
Racord | Conector: 4 x M12; codificare: A |
---|
Racord | Conector: 4 x M12 |
---|