Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 2 |
---|
Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 250 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 2 |
---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
---|---|
Numar de intrari analogice | 2; (connection of 2-wire, 3-wire and 4-wire sensors) |
Intrare analogica (curent) [mA] | 4...20 |
Scaderea maxima a tensiunii in sarcina pentru tensiune nominala [V] | 10 |
Intrare analogica cu protectie la scurt circuit | da |
Rezolutia intrarii analogice | 12 bit |
Precizia | 0,5; (% din valoarea finala a domeniului de masura; tolerance under the influence of electromagnetic interference: < ± 1 % din valoarea finala a domeniului de masura) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 174 | ||
Aprobare UL |
|
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare |
Mod de adresare extins | nu |
AS-i master profile | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.D |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 3.D |
Greutate [g] | 158,85 |
---|---|
Materiale | PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile | |
Conector: M12; codificare: A |