Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 50 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 15...30; (conform PELV; prin cablul plat) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 2000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AUX |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 201 |
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare | ||||||||||||||||||||
Mod de adresare extins | nu | ||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 183,5 |
---|---|
Tip montare | AS-i-cablul plat direct conectabil |
Materiale | PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile |
---|---|
Racord | Conector: M12 |