Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 250 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (prin cablul plat) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 404 |
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare | ||||||||||||||||||||
Mod de adresare extins | nu | ||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 155,1 |
---|---|
Tip montare | AS-i-cablul plat direct conectabil |
Materiale | PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile | |
Conector: M12; codificare: A |