Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Model electric | AS-i |
---|---|
Solicitabilitate contact | < 4 A |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Greutate [g] | 115,2 |
---|---|
Tip montare | Montare şine portante şi perete |
Materiale | PBT |
Articole livrate |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
terminale cu surub: ...2,5 mm² |