You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. AC5021

Partea inferioara pentru modulul AS-i

AC5021

EEMS-Base FC

Partea inferioara pentru modulul AS-i

AC5021

EEMS-Base FC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: AC5003 Comparație produse: AC5021 / AC5003 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 26,5...31,6 DC
Aimentare suplimentara de tensiune [V] 24 DC
Iesiri
Model electric AS-i
Solicitabilitate contact < 2 A
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...85
Protectie IP 67; (in functie de partea superioara utilizata: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Date mecanice
Tip montare Montare şine portante şi perete
Dimensiuni [mm] 45 x 80 x 20
Materiale PBT
Observaţii
Observaţii
manson recomandat pentru firul de impamantare: A 2,8 x 0,5 DIN 46247
Partea inferioara a modulului poate fi utilizata cu partile superioare unde pinul 5 al mufei M12 este conectat la pamantul functional (FE).
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
pini de contact in partea superioara a modulului: