Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 24 DC |
Model electric | AS-i |
---|---|
Solicitabilitate contact | < 2 A |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67; (in functie de partea superioara utilizata: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare |
---|
Tip montare | Montare şine portante şi perete |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiale | PBT; inox(1.4305 / 303) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
pini de contact in partea superioara a modulului: |