Aplicatie | a se utiliza ca AS-I EtherCat portal cu preprocesare de siguranta |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 750 |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
Numar de Mastere AS-i | 2 |
Separare electrica | da |
Circuitul intrarilor digitale | PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
---|---|
Alimentarea senzori intrari | conform SELV/PELV |
Tensiune de alimentare [V] | 18...24 |
Circuit | PNP |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | 18...32; (conform SELV/PELV) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 500 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Protocol | EtherCAT |
---|---|
Tipul de uzura | transmisia datelor; Programare |
Rata de transmisie | 100 MBaud |
---|---|
Protocol | EtherNet/IP |
Tipul de uzura | Programare |
Protocol | FSoE |
---|
Rata de transmisie | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipul conectorului | RJ45 |
Protocol | Modbus TCP |
Tipul de uzura | Programare |
Rata de transmisie | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipul conectorului | RJ45 |
Protocol | TCP/IP |
Tipul de uzura | Programare |
Rata de transmisie | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipul conectorului | RJ45 |
Protocol | UDP/IP |
Tipul de uzura | Programare |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...45 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 20 |
Respenta cerintele |
|
||
---|---|---|---|
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Durata de viata TM (informatii suplimentare) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
Versiune AS-i | 3.0 |
---|---|
Profil AS-i | M4 |
Certificat AS-i | 125301 |
Greutate [g] | 796,5 |
---|---|
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Materiale | Aluminiu înveliş material pulverizat; Tablă oţel galvanizat; PC |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|