Execuţie | Numai pentru operare cu AS-i Master Profil M4 |
---|---|
Aplicatie | Instalare in dulapul de comanda |
Tensiune de lucru [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 30 |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 1100; (AUX) |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri pe releu: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
Alimentarea senzori intrari | AUX |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (DC AUX) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 1000 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Domeniu tensiune DC [V] | 24; (AUX; Iesirile O1+O3 si O2+O4 trebuie alimentate in perechi cu aceasi tensiune 2 x 24 V DC) |
---|---|
Domeniu tensiune AC [V] | 10...240; (Iesirile O1+O3 si O2+O4 trebuie alimentate in perechi cu aceasi tensiune 2 x 240 V AC) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 6000; (rezistenta Ohm) |
Capacitate max. curent totală la ieșiri [A] | 6; (rezistenta Ohm) |
Numar de iesiri pe releu | 4 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...75 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) | |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 | |
Protectie | IP 20 | |
Terminale de protectie | IP 20 | |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 248 | ||||||
Indicaţii | Dispozitivul trebuie alimentat de la o sursa de izolare; Aceasta sursa trebuie sa aiba o siguranta secundara UL(vezi fisa); Alternatively, a class 2 power supply can be used to supply AUX. |
Versiune AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare | |||||||||||||||
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||
Profil AS-i master | M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||
Cod AS-i ID1 [hex] | 7; (fix) | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 124301 | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 203,35 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Materiale | Material plastic; PC-GF20 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | cap pini: 4 x ; Distantier: 5,0 mm |
---|