Execuţie | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
Clasa de protectie | III |
---|---|
Detectare supracurent | da; (4400 mA ± 200 mA) |
Tensiune de lucru [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 4000; (AS-i) |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 4000; (AUX) |
Tensiune de lucru [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 4000; (US) |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 20...30 DC; (UA) |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 4000; (UA) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) | ||||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 | ||||
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (functionare cu capace protectoare din otel inoxidabil: IP 69K) | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 379 |
Greutate [g] | 391,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 208 x 59,3 x 38,4 |
Materiale | Capsula: PA gri; conectori: inox (1.4404 / 316L) |
Display |
|
---|
Conexiune modul | M12 |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Operare AS-i | Conector: M12; codificare: A; Moment de strângere: 0,6...0,8 Nm |
---|
Operare AS-i 1...8 | Conector: M12; codificare: A; Moment de strângere: 0,6...0,8 Nm |
---|