Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 500 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 8 |
---|
Numar de intrari digitale | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (DC) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 400 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -5...70 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (descrestre liniar pana la 50 % (40 °C) fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 212 |
Versiune AS-i | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | da | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 88901 | ||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 644 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiale | surub filetat: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-Inel: EPDM; Capac acoperire: PP |
Display |
|
---|
Conexiune modul | M12 |
---|
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: M12; codificare: A; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm |
Racord | Conector: M12; codificare: A; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm |
---|