Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A) |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -5...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -5...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 613,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiale | Capsula: Oţel inox; O-Inel: EPDM; Capace de protectie: PP |
Material de etansare | EPDM |
Conexiune modul | M12 |
---|
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 8 x M12; codificare: A; Etanşare: EPDM; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm; Lungimea maxima a cablului: 20 m |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Etanşare: EPDM; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm; Lungimea maxima a cablului: 2 m |