Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 280 |
Curent total Max. [A] | 6 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri pe releu: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 3 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 1,5 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | 24 |
Domeniu tensiune AC [V] | 240 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 2500 |
Numar de iesiri pe releu | 4 |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...50 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 0 |
Certificat AS-i | 11601 |
Tip montare | Montare şine portante şi perete; Module înşirabile |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 45 x 135 x 49,5 |
Materiale | PA; PVC |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale cu surub: |
---|