You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. AC2801

Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

AC2801

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

AC2801

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: AC2258 Comparație produse: AC2801 / AC2258 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
  • asi
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA] < 280
Curent total Max. [A] 6
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri pe releu: 4
Intrări
Numar de intrari digitale 4
Circuitul intrarilor digitale PNP
Alimentarea senzori intrari AS-i
Tensiune de alimentare [V] 18...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] 200
Curent de intrare HIGH [mA] > 3
Curent de intrare LOW [mA] < 1,5
Nivel de comutare HIGH [V] > 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit da
Iesiri
Model electric AS-i
Domeniu tensiune DC [V] 24
Domeniu tensiune AC [V] 240
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 2500
Numar de iesiri pe releu 4
Separat galvanic da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...50
Protectie IP 20
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 50295
EN 50178
Clasificare AS-i
Profil AS-i S-7.0
Configuratie I/O AS-i [hex] 7
Cod ID AS-i [hex] 0
Certificat AS-i 11601
Date mecanice
Tip montare Montare şine portante şi perete; Module înşirabile
Dimensiuni [mm] 45 x 135 x 49,5
Materiale PA; PVC
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare LED, galben
Operare LED, verde
Observaţii
Observaţii
A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Conexiune electrica cu cablul AS-i.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord terminale cu surub: