Execuţie | Numai pentru operare cu AS-i Master Profil M4 |
---|---|
Aplicatie | Capsulă construcţie |
Tensiune de lucru [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 180; (fara senzori: < 30 mA; intrarile si iesiriile active: < 180 mA) |
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 0,15; (curent total pentru toate intrările și ieșirile alimentate din AS-i: 150 mA) |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (DC) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 150 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 4 |
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 18...30; (DC) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Capacitate max. curent totală la ieșiri [A] | 0,15 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...55 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 3.0 |
---|---|
Mod de adresare extins | da |
AS-i master profile | M4 |
Profil AS-i | S-7.A.7 |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | A.7 |
Certificat AS-i | 102301 |
Greutate [g] | 75,5 |
---|---|
Tip montare | installation in a surface-mounted housing |
Dimensiuni [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Materiale | Capsula: PC varsat |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 0,2 m, PVC |