Aplicatie | Capsulă construcţie |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 170 |
Curent total Max. [A] | 0,12 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 3 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 15...29; (DC) |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 3 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 1,5 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 3 |
Circuit | PNP |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 40 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 3.0 |
---|---|
Mod de adresare extins | da |
AS-i master profile | M2; M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.A.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | A.E |
Greutate [g] | 115,5 |
---|---|
Tip montare | Montare în capsulă Moeller- RMQ Titan: I3M, I4M, I6M |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |