Aplicatie | Capsulă construcţie |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (DC) |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | nu |
Model electric | PNP |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | DC |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 10 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 20; (in functie de carcasa) |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 842 |
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | da | ||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.E | ||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | ||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||
Certificat AS-i | 75101 | ||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 58,5 |
---|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,2 m |