Aplicatie | Capsulă construcţie |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 200 |
Curent total Max. [A] | 0,18 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 180 |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 1,5 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 4 |
Domeniu tensiune DC [V] | 30...18 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100; (note current load for all inputs and outputs ) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 00 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuirea biţilor parametru |
|
Greutate [g] | 28,7 |
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
terminale cu surub: |